製品の公開
Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometer - TBC
Watts

Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometer - TBC

Google翻訳”,
シリーズTBCチムニーマウント、センター、バックエントリーバイメタル温度計は、商業、住宅、および機関のHVACアプリケーションで使用されます。亜鉛メッキスチールケース、亜鉛メッキスチールステム、クロムスチールリング、ガラス窓、およびバイメタルスパイラルスプリングセンシングエレメントを備えています。 。
仕様
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Features a zinc plated steel case, zinc plated steel stem, and chrome steel ring for long life
    • Bimetal spiral spring sensing element adds to gauge accuracy
    • Designed for commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Durable glass window resists scratches
技術仕様
  • Unique refBimetal-Thermometer-TBC
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションGauges > Thermometers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • ETIM コードEC011165
  • ETIM 名Bimetal thermometer
  • Uniclass2015コードPr_65_52_34_88
  • Uniclass2015詳細Temperature gauges
  • MasterFormat 2014 コード40 74 43
  • MasterFormat 2014 タイトルBimetallic Thermometers
  • OmniClassNumber23-27 11 11
  • OmniClassタイトルTemperature Measuring Instrument And Controls
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米