製品の公開
Constant Flow Multi-function Valve (Triple Duty Valve) - W-TDV-16Q
Watts

Constant Flow Multi-function Valve (Triple Duty Valve) - W-TDV-16Q

5つ星のうち2.82.8(8 レビュー)
Google翻訳”,

W-TDV シリーズ バルブは、石油、化学、冶金、水処理などの産業で使用できます。このバルブには、カットオフ、チェックオフ、絞りの 3 つの機能があります。ポンプ出口のカットオフバルブ、チェックオフバルブ、絞りバルブを交換して、多目的バルブにすることができます。

仕様
  • Features

    • Numerical indicator of opening rate
    • The valve disc sealing surface is made of EPDM rubber that is directly vulcanized on the ductile iron valve disc. It is therefore possible to absorb the shock generated when the valve disc is closed and completely sealed


    Available in China ONLY



技術仕様
  • Unique refConstant-flow-Multi-Functional-Valve-W-TDV-16Q
  • コレクションセットHVAC & Hot Water Solutions
  • コレクションAir Conditioning > Balancing Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

アジア