ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
Watts Big Bubba® BB-S101 は、ポイント オブ エントリー アプリケーション用に設計されたスマートな家全体のソリューションです。鉛、PFOA/PFOS、塩素の味、臭気、嚢胞の低減に関する NSF/ANSI 規格、および鉛フリーのコンプライアンスに関する NSF/ANSI/CAN 規格 372 の認定を受けており、CSA.B483.1 規格の要件に準拠しています。 BB-S101 は、クロラミンを低減するために独自にテストされています。その 0.5 ミクロンのカーボン ブロック フィルター カートリッジは、細かい堆積物を減らし、優れた品質の水を生成するのにも役立ちます。
このシステムには、フィルター カートリッジの交換時期を SMS/E メールでユーザーに警告するスマートな流量モニターが含まれています。単一のフィルター カートリッジに対応しているため、取り付けと保守が簡単です。この耐久性のあるシステムのフィルター ハウジングは、真鍮で強化されたゲージ ポートを備えた頑丈なガラス強化ポリプロピレンで構成されているため、欠けたり、錆びたり、へこんだりしません。このシステムには、入口圧力計、1 IN FNPT 入口/出口接続、および床取り付け用の取り付けボルトが含まれています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。