製品の公開
LOCKSMITH™ FLLAIO-125 Series Filox® Whole House Iron Filter Systems, Pipe Size 1 1/4 IN - FLLAIO-125
Watts

LOCKSMITH™ FLLAIO-125 Series Filox® Whole House Iron Filter Systems, Pipe Size 1 1/4 IN - FLLAIO-125

Google翻訳”,

Watts LOCKSMITH™ FLLAIO -125シリーズのFilox®全館鉄除去フィルターシステムは、家庭用水から赤く染まる鉄、腐った卵のような臭いのする硫化水素、黒く染まるマンガンを除去する化学薬品不使用のソリューションを提供します。これらのシステムは、AIO(空気注入酸化)と呼ばれるプロセスを使用しており、私たちが呼吸する自然の空気によって水に酸素を供給します。酸素と汚染物質は、触媒ろ過材の表面に導入されます。酸素は汚染物質を酸化し、ろ過材が水から効果的に除去できるようにします。Filoxろ過材は、注入された酸素を使用して汚染物質を酸化し、不純物を捕捉します。

各システムには、信頼性と効率性に優れた運転をサポートする高度なプログラマブル機能を備えたWatts LOCKSMITH™制御弁が搭載されています。FLLAIO - 125シリーズは、様々なろ過材容量のモデルが用意されており、幅広い住宅全体のろ過ニーズに対応します。

仕様
  • Features

    • Chemical‑free whole house water filtration
    • Filox catalytic filtration media for oxidation and filtration
    • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
    • Removes red staining iron
    • Reduces hydrogen sulfide (rotten egg odor)
    • Removes black staining manganese
    • Natural air injection charges water with oxygen
    • Oxygen oxidizes contaminants for effective removal
    • Designed for residential whole‑house applications
    • Available in multiple media capacities
技術仕様
  • Unique refFLLAIO-125-backwashing-system
  • コレクションセットWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • コレクションFiltration Solutions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • OmniClassNumber23-21 23 31
  • OmniClassタイトルResidential Water Filter System