製品の公開
Moderate Climate Narrow Wall Hydrant w/NB Box - HY-450
Watts

Moderate Climate Narrow Wall Hydrant w/NB Box - HY-450

Google翻訳”,

シリーズ HY-450 中程度の気候の狭い壁の消火栓は、ニッケル青銅のボックス、クロムメッキの面、一体型バキューム ブレーカー、3/4 インチのホース接続、3/4 インチ (19 mm) の 360 度スイベル パイプ接続を備えた隠されたサイフォン防止ユニットです。めねじ / 1 インチ (25mm) おねじ。ブロンズヘッド、シートキャスティング、内部作動部品、緩いキーがあります。 ASSE 1019-2004 に準拠しています。 UPC/IAPMO 上場。最大作動圧力は 125 psi です。

仕様
  • Features

    • Specified in mild climates or interior walls
    • Commercial grade design and construction
    • Swivel inlet connection
    • Anti-siphon

    Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve

技術仕様
  • Unique refHY-450
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションFixtures for Liquids
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Hydrants
  • UNSPSC40141726
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • MasterFormat 2014 コード40 05 09
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings