製品の公開
Industry Standard Back-To-Back Horizontal 750 Lb. Closet Carrier - ISCA-103-D
Watts

Industry Standard Back-To-Back Horizontal 750 Lb. Closet Carrier - ISCA-103-D

Google翻訳”,

ワットISCA-103-D業界標準の背中合わせの水平調整可能なウォータークローゼットキャリア、エポキシコーティングされた鋳鉄フィッティング、4 "(102)ハブ廃棄物なし、2"(51)ハブベント接続なし、エポキシコーティング鋳鉄特許取得済み圧縮フェースプレートアセンブリをシールし、エポキシコーティングされた鋳鉄製のフットサポートに高さの刻印があります。標準および車椅子の高さに合わせて調整可能、一体型テストキャップとネオプレンボウルガスケットを備えた調整可能なABSニップル。ステンレス鋼のロッドとハードウェア、およびクロムメッキの袋ナット。キャリアは、最大750ポンド(340 kg)の静的負荷までASMEA112.6.1Mの要件に準拠しています。

仕様
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains

    Features

    • For wall hung bowls back-to-back in horizontal batteries
    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • ASME A112.6.1M 750 lb. load rating

技術仕様
  • Unique refISCA-103-D-Industry-Standard-Back-To-Back-Horizontal-750-Lb-Closet-Carrier
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションFixture Carriers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-17
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
  • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
  • MasterFormat 2014 コード22 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Equipment
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米