製品の公開
Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP
Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP
Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP
    Watts

    Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP

    Google翻訳”,

    Smart Boiler Expansion 294EXP は、Smart Boiler Control 294 を 4 つのボイラーのグループで最大 16 のボイラーまで拡張します。 294EXP は、3 線通信ケーブルを介して Smart Boiler Control 294 に接続します。

    特徴

    • 電源、通信、各ボイラーおよびポンプ/バルブの LED ステータス インジケータ
    • ボイラー4基増設
    • 3線式通信
    • ディップスイッチでボイラ構成を選択
    仕様
    • Specifications
      Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
      Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
      Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
      Enclosure MaterialBlue ABS plastic
      Enclosure NEMA RatingNEMA 1
      Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
      Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 6W
      Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp
    技術仕様
    • Unique reftekmar-294EXP-Smart-Boiler-Expansion
    • コレクションセットHVAC & Hot Water Solutions
    • コレクションControls > Multi-Staging
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • OmniClassNumber23-33 11 11
    • OmniClassタイトルBoiler Controls
    • UniFormatIIコードD3060
    • UniFormatIIタイトルControls and Instrumentation