製品の公開
Tekmar Smart Boiler Expansion 294EXP
Watts

Tekmar Smart Boiler Expansion 294EXP

Google翻訳”,

Smart Boiler Expansion 294EXP は、Smart Boiler Control 294 を 4 つのボイラーのグループで最大 16 のボイラーまで拡張します。 294EXP は、3 線通信ケーブルを介して Smart Boiler Control 294 に接続します。

特徴

  • 電源、通信、各ボイラーおよびポンプ/バルブの LED ステータス インジケータ
  • ボイラー4基増設
  • 3線式通信
  • ディップスイッチでボイラ構成を選択
仕様
  • Specifications
    Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
    Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
    Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
    Enclosure MaterialBlue ABS plastic
    Enclosure NEMA RatingNEMA 1
    Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
    Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 6W
    Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp


    技術仕様
    • Unique reftekmar-294EXP
    • コレクションセットHVAC & Hot Water Solutions
    • コレクションControls > Multi-Staging
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_80_51
    • Uniclass2015詳細Measuring and metering products
    • MasterFormat 2014 コード26 09 16
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Controls and Relays
    • OmniClassNumber23-27 11 15
    • OmniClassタイトルFlow Measuring Instrument And Controls
    • UniFormatIIコードD3060
    • UniFormatIIタイトルControls and Instrumentation