製品の公開
Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294
Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294
Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294
    Watts

    Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294

    Google翻訳”,

    Smart Boiler Control 294 は、最大 4 つのボイラーを操作することにより、中央および間接の家庭用温水暖房または大量の家庭用温水暖房を提供します。これは、最大 16 ボイラーまでの拡張コントロールを使用して、4 つのボイラーのグループで拡張できます。 294 は、柔軟で費用対効果の高いハイブリッド ボイラー プラント ソリューションを提供するために、単段、2 段、3 段、または 4 段の調節式の凝縮ボイラーと非凝縮ボイラーの両方を操作します。 Watts ® OnSite Web およびモバイル アプリケーションは、リアルタイムのリモート モニタリング、設定調整、および通知を提供します。

    特徴

    • 逆戻り、一次-二次および可変一次流量配管システムをサポート
    • 凝縮および非凝縮ボイラー グループの順次または並列ステージング
    • Watts OnSite Web/モバイル アプリを使用したリモート アクセスと、電子メール、SMS、またはプッシュ メッセージによる通知
    • 4 つのボイラーを操作し、拡張コントロールを使用して最大 16 まで拡張可能
    • 屋外リセット、間接 DHW、専用 DHW、セットポイント、および tekmarNet 呼び出しを使用したセントラル ヒーティング
    • 簡単なインストールのためのセットアップ ウィザードを備えた 5 インチ カラー タッチスクリーン
    仕様
    • Specifications
      Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
      Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
      Calls24 V (ac) or Short
      Control TypeMicroprocessor control, this is not a safety (limit) control
      Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
      Display5" color touchscreen
      Enclosure MaterialBlue ABS plastic
      Enclosure NEMA RatingNEMA 1
      Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
      Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 9 W
      Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp
      SensorNTC thermistor, 10 k ohms at 77 degrees F (25 degrees C plus / minus 0.2 degrees C) Beta=3892


    技術仕様
    • Unique reftekmar-294-Smart-Boiler-Control
    • コレクションセットHVAC & Hot Water Solutions
    • コレクションControls > Multi-Staging
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • OmniClassNumber23-33 11 11
    • OmniClassタイトルBoiler Controls
    • UniFormatIIコードD3060
    • UniFormatIIタイトルControls and Instrumentation