ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
シリーズLFH560ミニ水圧低下バルブは、流入する水圧を適切なレベルまで低下させて、配管システムのコンポーネントを保護し、水の消費量を削減するように設計されています。このシリーズは、特殊な工業プロセスアプリケーション、その他の配管アプリケーション、OEM機器など、小型で経済的なパッケージが必要な場合に最適です。シリーズLFH560は、最大300psi(21バール)の給水圧力に適しています。 LFH560は、鉛フリー*の設置要件に準拠するための鉛フリー*構造を備えています。
特徴
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。