製品の公開
Funnel Adaptor - MS-950
Funnel Adaptor - MS-950
    Watts

    Funnel Adaptor - MS-950

    Google翻訳”,

    シーリングガスケット付き、ハブ接続なし、および(指定)ファンネルを備えたワットMS-950ファンネルアダプタ。

    仕様
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, integrated level

      Features

      • Transitions condensate lines to 2" or 3" p-trap
      • Optional bolt-on funnels
      • No hub connection


    技術仕様
    • Unique refMS-950-funnel-adaptor
    • コレクションセットDrainage Solutions
    • コレクションDrainage Specialties
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 副マテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_30_75
    • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
    • MasterFormat 2014 コード33 44 13
    • MasterFormat 2014 タイトルUtility Area Drains
    • OmniClassNumber23-31 27 00
    • OmniClassタイトルFloor Drains
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING