ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
PWS15-L Watts Pure Water Simplex軟水化システムシリーズは、ユースポイント(使用時点)とエントリーポイント(入口時点)の両方の用途向けに設計された、高効率の従来型陽イオン交換軟水装置を幅広く取り揃えています。これらのシステムは、軟水の利点が不可欠な住宅、商業施設、軽工業などの環境に最適です。
このシリーズの各ユニットには、高度なWatts LOCKSMITH™制御弁が搭載されています。これは耐腐食性真鍮製の弁で、高度な設定が可能でメンテナンスが容易で、直感的な電子コントローラーで操作できます。このコントローラーは主要な操作履歴を保存し、ユーザーがアクセスできるようにします。また、計測された需要に応じた再生により最適なパフォーマンスを確保し、水、塩、時間を節約します。
システムは、60,000グレインから300,000グレインまでの容量、ミネラルタンクの直径は12インチから24インチ、流量は最大100ガロン/分までご用意しています。全モデルに高容量イオン交換樹脂、NSFおよびANSI認証部品、標準の1 1/2インチFNPT入口/出口、および1インチMNPT排水接続部が付属しています。これらのシステムは、スケール形成の原因となるカルシウムイオンとマグネシウムイオンを、スケール形成の原因とならないナトリウムイオンと効果的に交換し、幅広い用途で信頼性の高い軟水を提供します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。