ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
PWS20P-L Watts Pure Water Progressive Water Softening Systemシリーズは、高流量と途切れることのない軟水供給が不可欠な、要求の厳しい環境向けに設計されています。デュプレックス、トリプレックス、クアッドプレックス構成からお選びいただけるこれらのシステムは、商業施設、工業施設、公共施設におけるユースポイント(使用時点)またはエントリーポイント(入口時点)での用途に最適です。
各システムは、従来の陽イオン交換プロセスを用いてスケール形成の原因となるカルシウムイオンとマグネシウムイオンを除去し、スケール形成の原因とならないナトリウムイオンに置換することで、安定した水質を確保します。各ユニットの心臓部には、耐久性と耐腐食性に優れた真鍮製のWatts LOCKSMITH™制御弁が搭載されています。この弁は、高度な設定が可能でメンテナンスが容易です。電子制御装置によって操作されるこの弁は、主要な操作履歴を記憶し、必要に応じて計量制御による再生制御をサポートすることで、水、塩分、エネルギーの消費量を削減します。
グレイン容量は150,000~600,000、ミネラルタンクの直径は18~36インチで、各タンクには5~20立方フィートの高容量イオン交換樹脂が充填されています。流量はタンク1個あたり最大119ガロン/分に達します。全モデルともNSFおよびANSI認証コンポーネントを搭載し、標準の2インチFNPT入口/出口と、モデルに応じて1インチ~1.5インチMNPT排水接続部を備えています。
段階的なシステム設計により、需要の増加に応じてタンクが順次作動し、拡張性と効率性に優れた軟水性能を実現します。デュプレックス、トリプレックス、クアドプレックスのいずれの構成でも、これらのシステムは幅広い高流量アプリケーションにおいて、信頼性の高い連続運転を実現します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。