製品の公開
Quick-Connect Single Stem Body Left - Polysulfone - 3591B
Watts

Quick-Connect Single Stem Body Left - Polysulfone - 3591B

Google翻訳”,

クイックコネクトシングルステムボディ左-ポリスルホン。 3591B-1810-1x1/2インチCTS

仕様
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds
技術仕様
  • Unique refQuick-Connect-Single-Stem-Body-Left-Polysulfone-3591b
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションConnections > Aqualock
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.38
  • 幅(inch)8.25
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC名称Hardware and fittings
  • UNSPSC401417
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米