製品の公開
Rising Stem Resilient Sealing Gate Valve - W-Z41X-16Q
Watts

Rising Stem Resilient Sealing Gate Valve - W-Z41X-16Q

5つ星のうち4.94.9(9 レビュー)
Google翻訳”,

機能: 配管システムの接続と遮断を実現します。適用分野:石油、化学、冶金、水処理など

仕様
  • Features

    • Good seal performance
    • Media flow direction is unrestricted
    • Small fluid resistance
    • The degree of opening can be judged

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves

技術仕様
  • Unique refRising-Stem-Resilient-Sealing-Gate-Valve-W-Z41X-16Q
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションShutoff Valves > Gate Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Gate valves
  • UNSPSC40141613
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_12
  • Uniclass2015詳細Cast iron gate valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 61
  • MasterFormat 2014 タイトルGate Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 25
  • OmniClassタイトルGate Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

アジア