製品の公開
Single Chamber Control Valve - Full Port - S100, S1100
Watts

Single Chamber Control Valve - Full Port - S100, S1100

Google翻訳”,

シリーズS100、S1100は、一体型ディスクとダイヤフラムアセンブリを組み込んだフルポートのシングルチャンバーベーシックバルブです。このアセンブリは、パイロット制御システムの指示に従ってバルブを開閉または調整できるバルブ内の唯一の可動部品です。ステンレス鋼の設計は、優れた耐食性に加えて、従来の重鉄製バルブに代わる軽量の設計を提供します。ステンレス鋼の構造は、ダイアフラムの寿命を延ばし、従来のメンテナンス修理に関連する頻度と人件費を削減します。

特徴

  • ワンピースアセンブリ
  • 軽量ステンレス鋼構造は、長寿命のために優れた耐食性を提供します
  • パイロット制御システムの指示に従って、開く、閉じる、または調整する
  • 簡素化された効率的な設計は、保守が簡単で経済的です
仕様
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

技術仕様
  • Unique refSingle-Chamber-Control-Valve-S100-S1100
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションAutomatic Control Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING