ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
説明:
シリーズ77SI鋳鉄、Y型パターンストレーナーは、Y型パターン、NPTネジ接続付きの鉄製ボディ、ステンレス鋼スクリーン、非アスベストガスケット付きネジ付き鉄製リテーナーキャップ、およびブローダウン接続を備えています。シリーズ77SIは、完全なフィット感を保証するために画面を自動調整できるように機械加工されたシートを備えています。最大圧力(非衝撃):400psi(27.6 bar)@ 150°F(66°C)WOG、250psi(17.2 bar)@ 406°F(208°C)WSP。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。