製品の公開
Wye-Pattern Strainers, Plastic - P777
Watts

Wye-Pattern Strainers, Plastic - P777

Google翻訳”,

鉛フリー*モデルが利用可能

説明:

シリーズP777プラスチックYパターンストレーナーは、45²Yパターン、NSF承認のNorylプラスチックボディ、ネジ接続、ステンレス鋼スクリーン、クイッククリーンアウトプラグを備えています。最大供給圧力:300psi(20.7 bar)CWP。

仕様
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 3/8 in. (8, 10mm)

技術仕様
  • Unique refWye-Pattern-Strainers-P777
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションStrainers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • MasterFormat 2014 コード40 05 09
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings