製品の公開
80 Series 1 Commercial Gas Oil Boiler
Weil-McLain

80 Series 1 Commercial Gas Oil Boiler

Google翻訳”,

製品概要
Weil-McLain 80シリーズ1業務用ガス/オイルボイラーは、実証済みの性能、燃料の柔軟性、そして信頼性の高い効率性を備え、大規模な商業施設や公共施設の暖房用途に最適です。耐久性の高い鋳鉄製で長寿命設計のため、水システムと蒸気システムの両方に最適です。

主な特徴

  • 燃料の柔軟性:軽油、ガス、またはガス軽油強制通風燃焼オプション。
  • 高効率:水と蒸気の両方の用途で最大 83.2% の熱効率。
  • メンテナンスが簡単:取り外し可能なジャケット パネルと広いアクセス ポイントにより、保守が簡単になります。
  • 柔軟な設置:ノックダウン、組み立て、またはパッケージ構成で利用できます。
  • 強力な構造:商業的な耐久性を考慮して設計された頑丈な鋳鉄セクション。
  • 多用途な操作:水または蒸気システムに適しており、バーナーの有無にかかわらず使用できます。
  • 現場で変換可能な煙突:さまざまな設置設定での排気を簡素化します。
  • 信頼性の高い設計: 1 世紀以上にわたって信頼されてきた Weil-McLain 社による設計と製造。

代表的な用途
一貫した効率的な暖房を必要とする学校、病院、市営ビル、集合住宅、その他の商業施設に最適です。

なぜそれが際立っているのか
80シリーズ1は、Weil-McLainの伝説的な鋳鉄の堅牢性と現代的な設置柔軟性を兼ね備えています。ガス焚きでも石油焚きでも、信頼性の高い性能、長期的な信頼性、そしてシンプルなメンテナンスを実現し、業務用ボイラーに求められるあらゆる要素を備えています。

技術仕様
  • Unique ref80-Series-1-Commercial-Gas-Oil-Boiler
  • コレクションセットBoilers
  • コレクションCommercial boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-02-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • MasterFormat 2014 コード23 52 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCast-Iron Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 00
  • OmniClassタイトルCommercial Boilers