製品の公開
French balcony railing, Round Bar 800
French balcony railing, Round Bar 800
    Weland AB

    French balcony railing, Round Bar 800

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    溶融亜鉛めっき丸棒を備えたフランスのバルコニーの手すり。手すりは子供に安全で、簡単に設置できるように完全に供給されています。手すりは、ニーズや好みに合わせて、任意の色で粉末コーティングすることができます。

    仕様
    • Length: 800-1400 mm
      Frame: 25x8 mm flat steel
      Railing infill: Round bars Ø11mm, c/c 110mm
      Childproof (No openings over 100 mm)
      Attachment: Against window frame or direct in facade
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    技術仕様
    • Unique refbalconet_round-bar_800-1400
    • コレクションセットRailing
    • コレクションFrench Balcony Railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド