製品の公開
Wheelchair ramp, Childproof
Wheelchair ramp, Childproof
Wheelchair ramp, Childproof
    Weland AB

    Wheelchair ramp, Childproof

    Google翻訳”,

    チャイルドプルーフの手すりを備えた当社の完全な車椅子用スロープは、格子から作られ、手すりに加えて、ストリンガーと必要な支持脚も含まれています。それらは、ホットディップ鋼のシンプルで堅牢な設計に基づいており、安定性と長い耐久性を追加します。傾斜路の傾斜は調整可能ですが、1:12を超えてはなりません。コントラストマークは、ランプの前端と着陸の開始時に配置されます。

    仕様
    • Width: 1300 mm
      Length: 1500 - 6000 mm (lengths from 1500 mm upwards always kept in stock in intervals of 500 mm)
      Mesh width, grating: c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Inclination: 1:12
      Childproof railing (no openings larger than 100 mm)

    技術仕様
    • Unique refRamp_childproof
    • コレクションセットRamp
    • コレクションWheelchair ramp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル溶融亜鉛メッキ
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 傾斜路・ランプ
    • IFC分類タラップ
    • MasterFormat 2014 コード05 51 36.16
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Ramps
    • OmniClassNumber23-17 23 11
    • OmniClassタイトルRamps

    対応地域

    ヨーロッパ