製品の公開
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
    Weland AB

    Ramp

    Google翻訳”,

    私たちの完全なランプは、手すり、ストリンガー、および必要な支持脚を含む格子から作られています。それらは、ホットディップ鋼のシンプルで堅牢な設計に基づいており、安定性と長い耐久性を追加します。在庫のある標準コンポーネントのおかげで、短納期を保証します。標準と丸棒の2つの手すりデザインで利用できます。オプションでコントラストマーキングが可能です。また、さまざまな車椅子用スロープの在庫もあります。

    仕様
    • Width: 900 mm
      Length: 1500 - 10000 mm (stocked in lengths from 1500 - 10000 mm in intervals of 500 mm)
      Grating mesh width: N6 c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    技術仕様
    • Unique refRamp_industry_1run
    • コレクションセットRamp
    • コレクションWheelchair ramp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル溶融亜鉛メッキ
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 傾斜路・ランプ
    • MasterFormat 2014 コード05 51 36.16
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Ramps
    • OmniClassNumber23-17 23 11
    • OmniClassタイトルRamps

    対応地域

    ヨーロッパ