製品の公開
Sectional Railing Round Bar Side Mounted
Sectional Railing Round Bar Side Mounted
Sectional Railing Round Bar Side Mounted
Sectional Railing Round Bar Side Mounted
Sectional Railing Round Bar Side Mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Round Bar Side Mounted

    5つ星のうち3.83.8(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    溶融亜鉛めっき鋼製の丸棒とスチール製手すりを備えた、側面取り付け式の分割式手すり。お子様の手の届かないように設計されており、溶接なしで完全に設置できます。手すりはクランプを使用して手すり支柱に取り付けられ、その後ネジでしっかりと固定されます。

    仕様
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: 25x8 mm flat steel with round bars Ø11 mm, c/c 110 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    技術仕様
    • Unique refsectional_railing_cc110_side_mounted
    • コレクションセットRailing
    • コレクションSectional Railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド