製品の公開
Sectional Railing Glass Side mounted
Sectional Railing Glass Side mounted
Sectional Railing Glass Side mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Glass Side mounted

    5つ星のうち3.93.9(13 レビュー)
    Google翻訳”,

    側面取り付け式の分割型手すり。ガラスパネル付き、クランプ式で取り付け可能。白色塗装アルミニウム製。手すり本体は溶融亜鉛めっき鋼製で、手すり部分は未処理の鋼製です。お子様の手の届かない場所に設置でき、溶接は不要です。手すりはクランプで支柱に取り付け、ネジでしっかりと固定します。溶融亜鉛めっき鋼製の手すりは、1.0 kN/mの耐荷重性能を備えています。屋内・屋外どちらにも設置可能です。溶接は不要です。

    仕様
    • Baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: 8 mm laminated glass
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: 40x50 mm in aluminium and surface treated in RAL 9006
      Childproof (no openings larger than 100 mm)
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    技術仕様
    • Unique refsectional_railing_glass_side_mounted
    • コレクションセットRailing
    • コレクションSectional Railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド