製品の公開
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Glass Top mounted

    5つ星のうち4.64.6(32 レビュー)
    Google翻訳”,

    上部取り付け式の分割型手すり。ガラスパネル付き、クランプ式で取り付け可能。白色塗装アルミニウム製。手すり本体は溶融亜鉛めっき鋼製で、スチールチューブ製の手すりが付いています。お子様の手の届かない場所にも設置可能で、溶接は不要です。手すりはクランプで支柱に取り付け、ネジでしっかりと固定します。溶融亜鉛めっき鋼製の手すりは、1.0 kN/mの耐荷重性能を備えています。屋内・屋外どちらにも設置可能です。溶接は不要です。

    仕様
    • Baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: 8 mm laminated glass
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: 40x50 mm in aluminium and surface treated in RAL 9006
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    技術仕様
    • Unique refsectional_railing_glass_top_mounted
    • コレクションセットRailing
    • コレクションSectional Railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド