製品の公開
Sectional Railing Sheet Metal Side mounted
Sectional Railing Sheet Metal Side mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Sheet Metal Side mounted

    Google翻訳”,

    側面取り付け式の分割式手すり。板金または穴あき板金の充填材とスチール製の手すりを備えています。手すりはチャイルドプルーフ仕様で、溶接なしで完全に設置できます。標準の板金は、側面が曲げられた1.5mm厚のアルミ亜鉛合金板金です。板金は貫通ボルトを使用して手すり子に取り付けられます。屋外で使用する場合は、板金に塗装が必要です。手すりはクランプを使用して手すり支柱に取り付けられ、その後、しっかりとねじ止めされます。

    仕様
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: Square holes are available in 15 or 20 mm, with a spacing of 40 or 50 mm.
      Round holes are available in 20 mm, with a spacing of 40 or 50 mm:
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    技術仕様
    • Unique refsectional_railing_sheet_metal_side_mounted
    • コレクションセットRailing
    • コレクションSectional Railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド