製品の公開
Sectional Railing with kick strip Side mounted
Sectional Railing with kick strip Side mounted
    Weland AB

    Sectional Railing with kick strip Side mounted

    Google翻訳”,

    産業環境向けのキックストリップ付き側面取り付け式分割手すり。溶融亜鉛めっき鋼製で、手すりとフォロワーは鋼製です。手すりは必要な長さに応じてユニット単位で供給されます。手すりと中間レール用のコーナージョイントが含まれています。溶接の必要なく、手すりを簡単に所定の位置に取り付けることができます。踊り場やアーチの端の下に人がいる可能性がある場合は、キックストリップを使用する必要があります。3メートル長と手すりコーナーが用意されています。この製品ではキックストリップはオプションです。つまり、キックストリップ付きまたはキックストリップなしの手すりを注文できます。

    仕様
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm 
      Intermediate rail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Kick strip: 130 mm high x 3000 mm long
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    技術仕様
    • Unique refsectional_railing_with_kick_strip_side_mounted
    • コレクションセットRailing
    • コレクションSectional Railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド