製品の公開
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen
    Weland Aluminium AB

    Balcony Privacy Screen

    5つ星のうち4.64.6(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    当社のプライバシースクリーンは、アルミフレームとさまざまなシート素材で製造されています。

    主な目的はプライバシースクリーンとして機能することですが、防風装置としても機能します。

    アルミニウムプロファイルは、陽極酸化または任意の色で塗装することができます。

    スクリーンはファサード、手すり、デッキに設置されています。

    詳細については、当社の営業担当者であるNiclasまたはStefanにお問い合わせください。

    仕様
    • Max height: 2000 mm

      Min height: 1100 mm

      Max width: 1800 mm

      Min width: 200 mm

    技術仕様
    • Unique refWAL_balcony_privacy_screen
    • コレクションセットRailing
    • コレクションBalcony Railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー

    類似製品