製品の公開
WICSTYLE 65 NG - Door
WICSTYLE 65 NG - Door
WICSTYLE 65 NG - Door
WICSTYLE 65 NG - Door
    WICONA

    WICSTYLE 65 NG - Door

    Google翻訳”,

    WICSTYLE NG ドアは、安全性、快適性、建物管理のレベルに関するさまざまなニーズを満たす幅広いソリューションを建築家に提供することを目的として開発されました。

    WICSTYLE NG ドアは、スタンドアロンまたは固定フィールド、ガラス張りまたは重なり合うパネル、プッシュ プル、シングルまたはダブル アクション、強化ドア、ファサード統合、ヒンジまたはピボット、低い敷居またはバリアフリー敷居など、さまざまな用途で使用できます。

    WICSTYLE 65 NG は、65 mm のシステム深さのフラッシュ リーフ デザインと幅広いアプリケーション範囲を備え、デザイン、技術品質、パフォーマンスの最高の要求に完全に適合しています。価格とパフォーマンスの比率が優れているため、ほぼすべての要件を満たす経済的なアルミニウム ドア ソリューションとなります。

    仕様
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      High insulation multi-chamber system in symmetric

      design, quality assured thermal insulator connection

      For single and double leaf hinged doors

      For inward and outward opening

      For glass or panels with infill thickness from 3 mm to 50 mm

      Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free

      Fanlights, lateral glazings fixed or openable

      Outer sight lines frames:

      Combination frame profiles from 48 mm up to 155 mm

      Door frame profiles: from 51 mm up to 98 mm

      Neutrale frame profiles from 23 mm up to 240 mm

      Thermal insulation:

      Uf values: from 1.8 to 2.1 W/(m²K)

      Hardware:

      Aluminium and stainless steel butt hinge

      Build-on hinge

      Concealed hinge

      Leaf sizes (w x h): 1250 mm x 3000 mm, 1400 x 2520 mm

      Max. leaf weight: until 200 kg

      Additional designs:

      Double action doors

      Integration frame for stick facades

      Burglar resistance in classes RC1 to RC3

      Leaf overlapping infill on one side or on both sides

      Air permeability: Up to class 4

      Water tightness: Up to 7A

      Resistance to wind load: Class C4

      Acoustic performance: RW (C; Ctr ) until 43 (–2; –5) dB

      Operating forces: Class 2

      Mechanical strength: Class 3

      Repeated opening / closing: Up to class 6

    技術仕様
    • Unique refWICSTYLE_65_NG_D
    • コレクションセットDoors
    • コレクションDoors 65/75
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2200
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)65
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
    • IFC分類ドア