製品の公開
WICSTYLE 90 NG - Doors
WICONA

WICSTYLE 90 NG - Doors

Google翻訳”,

WICSTYLE NG ドアは、安全性、快適性、建物管理のレベルに関するさまざまなニーズを満たす幅広いソリューションを建築家に提供することを目的として開発されました。

WICSTYLE NG ドアは、スタンドアロンまたは固定フィールド、ガラス張りまたは重なり合うパネル付き、ファサード統合、プロファイル重なり合うパネル ドア、低い敷居またはバリアフリー敷居など、さまざまな用途で使用できます。

プロファイルの深さが 90 mm の WICSTYLE 90 NG は、断熱性と物理的特徴の点で優れています。その卓越した技術性能と適用範囲により、新築と改築の両方において、建築における現在および将来のあらゆる要件を満たす理想的なドア ソリューションとなっています。

仕様
  • TECHNICAL PERFORMANCE:

    Profile technology:

    High insulation multi-chamber system in symmetric design, quality assured thermal insulator connection

    For single and double leaf hinged doors

    For inward and outward opening

    For glass or panels with infill thickness from 21 mm to 75 mm

    Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free

    Fanlights, lateral glazings fixed or opening

    Outer sight lines frames:

    Combination frame profiles from 55 mm up to 200 mm

    Door frame profiles: from 51 mm up to 98 mm

    Neutrale frame profiles from 30 mm up to 240 mm

    Thermal insulation:

    Uf values: from 1.2 to 1.8 W/(m²K),

    without foam inserts

    Hardware:

    Aluminium and stainless steel butt hinge

    Screwed hinge

    Leaf sizes (w x h): 1250 x 3000 mm, 1400 x 2520 mm

    Max. leaf weight: until 200 kg

    Additional designs:

    Integration frame for stick facades

    Burglar resistance in classes RC1 to RC3

    Air permeability: Up to class 4

    Water tightness: Up to 7A

    Resistance to wind load: Class C4

    Acoustic performance: RW (C; Ctr) until 43 (–1; –4) dB

    Operating forces: Class 2

    Mechanical strength: Class 3

    Repeated opening / closing: Up to class 7 (500 000 cycles)

技術仕様
  • Unique refWICSTYLE_90_NG_D
  • コレクションセットDoors
  • コレクションDoors 90
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2200
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)90
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
  • IFC分類ドア