製品を公開する
Wilkins Valve Setters for 400ST Series, Lead Free*
Wilkins

Wilkins Valve Setters for 400ST Series, Lead Free*

Google翻訳,

ZURN WILKINS社製N字型逆流防止装置モデル450STおよび475STシリーズの設置を容易にするように設計されています。既存の設備への後付けや、設置スペースが限られている場合に最適です。エルボ間の一体型推力支持機構により、追加の推力ブロックは不要です。モデル400STRセッターについては、バルブセッターの仕様書をご覧ください。

コンプライアンス:

• IAPMO R&TによるNSF/ANSI 372*認証取得済み
(加重平均リード含有量最大0.25%)

特徴:

  • 400ST n型逆流防止装置(450ST、450STDA、475ST、475STDA)と併用して使用します。
  • サイズは4インチ~10インチで、フランジ×フランジ、MJ×フランジ、MJ×MJのオプションがあります。
  • 逆流防止弁をより狭い中心線寸法に適合させることができる
  • インストールを簡素化します
  • コンクリート製の推力ブロックを打設する必要がなくなります
  • 設置コストの削減につながる
  • ダクタイル鋳鉄溶融エポキシコーティング
仕様
  • The mechanical joint by flange and mechanical joint by mechanical joint valve setter shall meet AWWA C153-88 and the flange by flange valve setter shall meet ANSI B16.1. The assembly shall be FDA Approved fusion epoxy coated ductile iron (ASTM A536 Grade 4). The setter shall be a ZURN WILKINSModel FLSST, MJFSST or MJSST

    keywords: Valve Setters, Setters, n-Pattern Setters, n-Pattern Setters 400ST,4-FLSST,4-MJFST,4-MJST,6-FLST, 6-MJFST,6-MJST,8-FLST,8-MJFST,8-MJST,10-FLST,10-MJFST,10-MJST,6-MJSST,8-MJSST

技術仕様
  • 固有参照番号400ST_valvesetters
  • 製品ファミリBackflow Preventers
  • 製品グループValve Setters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ