製品を公開する
Wilkins 1260XL Water Hammer Arrestor
Wilkins

Wilkins 1260XL Water Hammer Arrestor

Google翻訳,

ウォーターハンマーアレスターはNSF/ANSI 372認証を取得し、銅製の本体、低鉛真鍮製六角雄管用ねじ込み口、アセタール、ポリカーボネート、または低鉛真鍮製ピストン、EPDM製Oリング、および鉛フリーはんだで構成されています。本装置は工場でプレチャージおよびシールされています。ウォーターハンマーアレスターはZURN WILKINS製モデル1260XLです。

コンプライアンス:

  • NSF標準372
  • アッセ
  • UPC

特徴:

  • サイズ: A、B、C、D、E、F
  • 温度範囲 32°F~212°F
  • 端部接続ねじANSI/ASME B1.20.1

キーワード: ウォーターハンマーアレスター、Zurn ウォーターハンマーアレスター、ウォーターハンマーアレスター 120XL、ウォーターハンマーアレスターの動作、ウォーターハンマーアレスターの用途、260XL、60XL

*製品の濡れた表面における加重平均鉛含有量は 0.25% 未満です。

技術仕様
  • 固有参照番号zurn-1260xl
  • 製品ファミリWater Hammer Arrestors
  • 製品グループWater Hammer Arrestor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • 版番号1
関連
  • 主要素材銅
  • 副素材真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 配管 - その他