製品を公開する
Wilkins 350 (350G, 350OSY, 350OSYG) Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 12", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350 (350G, 350OSY, 350OSYG) Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 12", Lead-Free*

Google翻訳,

Zurn Wilkins 350。ダブルチェック逆流防止アセンブリは、NSF/ANSI/CAN 61、ASSE® Listed 1015 の認定を受け、フルポートゲートバルブとともに提供されます。本体とアクセスカバーはエポキシコーティングされたダクタイル鋳鉄 (ASTM A 536)、シートリングとチェックバルブは NORYL™、ステムはステンレス鋼 (ASTM A 276)、シートディスクエラストマーは EPDM です。チェックは、デバイスをラインから取り外すことなくメンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。ダブルチェック逆流防止アセンブリは、ZURN WILKINS モデル 350 です。

コンプライアンス:

  • マサチューセッツ州承認、
  • NSF61、
  • NSF 372、
  • UL®認定、
  • USC承認、
  • FM® 承認

特徴:

  • 狭いスペースに設置できる短い敷設長
  • 特許取得済みのコンパウンドチェックによる信頼性の高いパフォーマンスと改善されたフロー特性
  • フランジ、溝付き、または溝付き×フランジの端部接続で設置の多様性を実現
  • 本体やカバーにねじやタップがないため、腐食の心配がありません。
  • シングルアクセスカバーによりメンテナンスのダウンタイムを削減

キーワード: ダブルチェック逆流防止装置、ウィルキンス 350、危険防止、チェックバルブ、逆流防止アセンブリ、遮断バルブ、デュアルチェックバルブアセンブリ、灌漑ダブルチェックバルブ

モデル: 350、350G、350OSY、350OSYG

技術仕様
  • 固有参照番号zurn-350
  • 製品ファミリBackflow Preventers
  • 製品グループDouble Check Assembly
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)14
  • 幅(インチ)11
  • 奥行き(インチ)31
関連
  • 主要素材ダクタイル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)155
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ