製品を公開する
Wilkins 350ADA Double Check Detector Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350ADA Double Check Detector Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

Google翻訳,

ダブルチェック検出器逆流防止アセンブリは、NSF/ANSI 61、ASSE® Listed 1048 の認定を受け、フルポートゲートバルブとともに提供されます。本体とアクセスカバーはエポキシコーティングされたダクタイル鋳鉄 (ASTM A 536)、シートリングとチェックバルブは NORYL™ (NSF Listed)、ステムはステンレス鋼 (ASTM A 276)、シートディスクエラストマーは EPDM です。第 1 および第 2 のチェックバルブは、デバイスをラインから取り外すことなくメンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。ダブルチェック検出器逆流防止アセンブリは、ZURN WILKINS モデル 350ADA です。

コンプライアンス:

  • マサチューセッツ州承認、
  • NS61
  • NS372 の
  • ASSE® 1048 に登録
  • AWWA準拠C510(ゲートのみ)、C550、CSA®認定B64.5、
  • cUPC® 登録済み
  • UL® 認定
  • C-UL® 認定
  • USC承認
  • FM®承認

特徴:

  • 水平または垂直の設置により汎用性が向上し、設置時間が短縮されます。
  • 漏水や不正な水の使用を検知することで、長期的にコストを削減
  • 特許取得済みのコンパウンドチェックは信頼性の高いパフォーマンスと改善された流動特性を提供します
  • カバーと本体にねじやタップがないため、腐食の露出が軽減されます。

キーワード: zurn ダブルチェックバルブ、ダブルチェック検出器アセンブリ、逆流防止装置、フランジボルト、フランジガスケット、フランジナット、ポペットリテーナー、ポペットアセンブリ、シートリテーナー、バルクヘッドフィッティング、カバーリテーナーアセンブリ

技術仕様
  • 固有参照番号zurn-350ada
  • 製品ファミリBackflow Preventers
  • 製品グループDouble Check Detector Assembly
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)23.75
  • 幅(インチ)11.75
  • 奥行き(インチ)35.13
関連
  • 主要素材ダクタイル鋳鉄
  • 副素材ステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)192
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass 2015 コードPr_65_54_94_72
  • Uniclass 2015 説明Reduced pressure zone valves
  • CSI MasterFormat 2014 コード40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass 番号23-27 31 47
  • OmniClass タイトルPressure Regulating Valves