製品を公開する
Wilkins 350AST Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350AST Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

Google翻訳,

ダブルチェック逆流防止アセンブリは、NSF/ANSI/CAN 61、ASSE® Listed 1015 の認定を受けており、フルポートゲートバルブが付属しています。本体とアクセスカバーは 304L ステンレス鋼、シートリングとチェックバルブは NORYL™、ステムはステンレス鋼 (ASTM A 276)、シートディスクエラストマーは EPDM です。チェックは、デバイスをラインから取り外すことなくメンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。ダブルチェック逆流防止アセンブリは、ZURN WILKINS モデル 350AST です。

コンプライアンス:

  • マサチューセッツ州承認
  • NS61
  • NS372 の
  • ASSE1015 1015年
  • CSA B64.5
  • コンピュータ
  • UL1469 規格
  • 国際PC
  • NPCC

特徴:

  • ステンレススチール製のボディとアクセスカバーは耐腐食性を備えています
  • 軽量設計と短い配線長により、簡単かつコンパクトな設置が可能
  • 逆流防止装置の交換に最適
  • モデル350ASTRは、長さのカスタマイズやドロップイン交換が可能です。
  • 複数のゲートバルブとエンド接続オプションにより、設置の柔軟性が向上

キーワード: zurn 350ast、ステンレススチールダブルチェック検出器アセンブリ、逆流防止装置、ダブルチェック検出器、ダブルチェック検出器アセンブリ

技術仕様
  • 固有参照番号zurn-350ast
  • 製品ファミリBackflow Preventers
  • 製品グループReduced Pressure Principle Assembly
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)23.75
  • 幅(インチ)11.75
  • 奥行き(インチ)35.12
関連
  • 主要素材ステンレス
  • 副素材ダクタイル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)192
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass 2015 コードPr_65_54_94_72
  • Uniclass 2015 説明Reduced pressure zone valves
  • CSI MasterFormat 2014 コード40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass 番号23-27 31 47
  • OmniClass タイトルPressure Regulating Valves