製品を公開する
Wilkins 350 Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins

Wilkins 350 Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"

Google翻訳,

ダブル チェック バルブ逆流防止装置は、ASSE® 1015 に登録され、180°F まで定格され、フル ポート ボール バルブが付属します。本体は、サイズ 3/4 インチと 1 インチの場合はブロンズ、サイズ 1-1/4 インチから 2 インチの場合はナイロンです。ハウジングは強化ナイロンで、シート ディスク エラストマーはシリコン (FDA 承認済み) です。1 番目と 2 番目のチェックは、デバイスをラインから取り外すことなくメンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。ダブル チェック バルブ逆流防止装置は、ZURN WILKINS モデル 350 です。

コンプライアンス:

  • マサチューセッツ州承認
  • ASSE® 1015 認定
  • AWWA準拠C510
  • CSA®認定B64.5
  • cUPC® 登録済み
  • UL® 認定(遮断弁を除く)
  • C-UL® 認定(遮断弁を除く)
  • IPC リスト
  • NPCC リスト

特徴:

  • EZSwap取り外し可能圧力容器は、簡単に取り外してフラッシュツール(FLUSH)に交換でき、汚れた破片を除去するための簡単なラインフラッシングが可能です。
  • 1人で簡単に洗浄できるため、設置ごとに最大15分の労力を節約できます。
  • ブローアウトアクセサリを使用した迅速かつ徹底的な冬季対策により、凍結による高額な損害を防ぎ、凍結が迫っている場合でも生産性を向上します。
  • EZSwap圧力容器は数秒で取り外して交換できるため、修理コストと給水システムのダウンタイムを削減できます。
  • EZSwap圧力容器はオフラインで修理可能で、再利用が可能なので、作業トラックやショップで安全にメンテナンスや修理を行うことができます。耐久性のあるUV耐性強化ナイロン
  • EZSwap圧力容器は腐食やミネラルの蓄積に耐性があり、過酷な屋外条件にも耐えます。ステンレススチール製の遮断弁ハンドル、ハードウェア、支柱は腐食に耐性があります。
  • 労力と修理キットのコストを削減することで、逆流ライフサイクル全体で75%以上の節約を実現

キーワード: ウィルキンス 350、ウィルキンス バックフロー 350、3/4 逆流防止装置、DCVA 逆流防止装置、灌漑ダブルチェックバルブ、ダブルチェックバルブ逆流防止、DCVA 逆流装置、3/4 インチダブルチェックバルブ、ダブルチェック逆流、Zurn 350XL、ダブルチェックアセンブリ、Zurn スプリンクラー逆流防止装置、逆流レギュレーター、2 ダブルチェックバルブ、3/4 インチ逆流防止バルブ、スプリンクラーダブルチェックバルブ、Zurn デュアルチェックバルブ

仕様

技術仕様
  • 固有参照番号zurn-350sm
  • 製品ファミリBackflow Preventers
  • 製品グループDouble Check Assembly
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)4.25
  • 幅(インチ)3.75
  • 奥行き(インチ)11
関連
  • 主要素材青銅
  • 副素材ステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)2
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass 2015 コードPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 説明Backflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 コード40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass 番号23-27 31 11
  • OmniClass タイトルBackflow Preventors