製品を公開する
Wilkins 375A Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins 375A Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 375A Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

    Google翻訳,

    減圧原理逆流防止アセンブリは、NSF/ANSI 61、ASSE® Listed 1013 の認定を受け、フルポート ゲート バルブとともに提供されます。本体とアクセス カバーはエポキシ コーティングされたダクタイル鋳鉄 (ASTM A 536)、シート リングとチェック バルブは NORYL™、ステムはステンレス鋼 (ASTM A 276)、シート ディスク エラストマーは EPDM です。チェック バルブとリリーフ バルブは、デバイスをラインから取り外すことなくメンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。減圧原理逆流防止アセンブリは、ZURN WILKINS モデル 375A です。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州承認、
    • NS61
    • NS372 の
    • ASSE® 1013 登録
    • AWWA準拠C511(ゲートのみ)、C550
    • CSA®認定B64.4
    • cUPC® 登録済み
    • UL® 認定
    • C-UL® 認定
    • USC承認
    • FM®承認

    特徴:

    • あらゆる用途に対応する複数の遮断弁オプションにより設置が簡単
    • バルブ本体の内側と外側にエポキシコーティングを施し、腐食の危険を排除
    • 信頼性と優れた性能のために、Zurn Wilkins の低ヘッドロス複合チェックを採用しています。
    • 低鉛法準拠

    キーワード: ウィルキンス 375a、6 インチ逆流防止装置、遮断弁、複合チェック、減圧逆流アセンブリ、減圧逆流防止装置、減圧原理逆流防止装置、減圧ゾーンアセンブリ、減圧原理アセンブリ、クロス接続制御、溝付き入口

    技術仕様
    • 固有参照番号zurn-375a
    • 製品ファミリBackflow Preventers
    • 製品グループReduced Pressure Principle Assembly
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)27.38
    • 幅(インチ)11.75
    • 奥行き(インチ)35.13
    関連
    • 主要素材ダクタイル鋳鉄
    • 副素材ステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)191
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass 2015 コードPr_65_54_94_72
    • Uniclass 2015 説明Reduced pressure zone valves
    • CSI MasterFormat 2014 コード40 05 67
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • OmniClass 番号23-27 31 47
    • OmniClass タイトルPressure Regulating Valves