製品を公開する
Wilkins 375ADA Reduced Pressure Detector Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 375ADA Reduced Pressure Detector Backflow Preventer

Google翻訳,

減圧検出器逆流防止アセンブリは、NSF/ANSI 61、ASSE® Listed 1047 の認定を受け、フルポート OS および Y ゲートバルブとともに提供されます。本体とアクセスカバーはエポキシコーティングされたダクタイル鋳鉄 (ASTM A 536)、シートリングとチェックバルブは NORYL™、ステムはステンレス鋼 (ASTM A 276)、シートディスクエラストマーは EPDM です。チェックバルブとリリーフバルブは、デバイスをラインから取り外すことなくメンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。減圧検出器逆流防止アセンブリは、ZURN WILKINS モデル 375ADA です。

コンプライアンス:

  • ASSE® 認定 1047 (2 1/2" - 8")
  • CSA® 認定 B64.4 (2-1/2" - 8")
  • AWWA準拠C550
  • UL® 認定
  • C-UL® 認定
  • FM®承認
  • USC承認
  • NSF/ANSI/CAN 61

特徴:

  • サイズ: 2 1/2"*、3"*、4"、6"、8"、10"
  • 最大作動水圧175 PSI
  • 最高作動水温140°F
  • 静水圧試験圧力 350 PSI
  • 端部接続(鋼管用溝付)AWWA C606
  • (フランジ) ANSI B16.1 クラス 125
  • *2 1/2"および3"サイズは4"ボディとリデューサーカップリングを使用します

キーワード: 減圧検出器逆流防止装置、Zurn 逆流防止装置、逆流防止装置、減圧逆流防止装置、Wilkins 逆流防止装置、Zurn Wilkins 逆流防止装置

仕様
  • Designed for installation on water lines in fire protection systems to protect against both backsiphonage and back­pressure of contaminated water into the potable water supply. The Model 375ADA shall provide protection where a potential health hazard exists. Incorporates metered by-pass to detect leaks and unauthorized water use.

技術仕様
  • 固有参照番号zurn-375ada
  • 製品ファミリBackflow Preventers
  • 製品グループReduced Pressure Principle Assembly
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ダクタイル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ