製品を公開する
Wilkins 375 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" to 2"
Wilkins

Wilkins 375 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" to 2"

Google翻訳,

灌漑用水管への設置を想定して設計されており、汚染水が飲料水供給システムに逆流したり、逆圧によって汚染水が流入したりするのを防ぎます。本製品は、健康被害の危険性がある場所での使用を想定しています。飲料水以外の用途にのみご使用ください。

コンプライアンス:

  • ASSE®認定番号1013
  • cUPC®認証取得済み
  • CSA®認証取得済み B64.4
  • AWWA準拠C511
    • クロス接続制御および油圧に関する財団の承認済み
    南カリフォルニア大学での研究

特徴:

  • EZSwap®圧力容器は取り外し可能で、簡単にアクセスでき、利便性が向上します。
  • フラッシュツール(FLUSH)を使用すると、簡単に配管洗浄ができ、設置ごとに最大15分の時間を節約できます。
  • 耐久性に優れたUV耐性強化ナイロン製のEZSwap圧力容器は、腐食やミネラルの蓄積を防ぎ、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
  • 最小限のブロンズ構造が盗難防止に役立つ
  • 175psiの高圧定格
  • ASSEは1013を、IAPMOは
  • CSA認証B64.4
仕様
  • The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be ASSE® Listed 1013, rated to 180°F and supplied with full port ball valves. The main body shall be Nylon and the seat disc elastomers shall be silicone. If installed indoors, the installation shall be supplied with an air gap adapter. For non-potable applications only. The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be a WILKINS Model 375.

    keywords: Backflow Preventers,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Irrigation,Architectural/Aesthetics,Development,Civil,Transportation,Correctional/Institutional,Fire Protection,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Waterworks,Reduced Pressure Principle Assembly,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Retrofit and Replacement,Water Conservation,Zurn Wilkins,,75,5

技術仕様
  • 固有参照番号zurn-375sm
  • 製品ファミリBackflow Preventers
  • 製品グループReduced Pressure Principle Assembly
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ナイロン
  • 副素材ステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ