製品を公開する
Wilkins 450STDAR Double Check Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 450STDAR Double Check Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 450STDAR Double Check Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 450STDAR Double Check Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*

    Google翻訳,
    ダブルチェック検出器逆流防止アセンブリは、NSF/ANSI 61、ASSE® Listed 1048の認証を取得し、フルポートゲートバルブと共に供給されます。本体、スプール、アクセスカバーは304Lステンレス鋼、シートリングとチェックバルブはNoryl™(NSF Listed)、ステムはステンレス鋼(ASTM A 276)、シートディスクエラストマーはEPDMとします。第1および第2チェックバルブは、装置をラインから取り外すことなくメンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。ダブルチェック検出器逆流防止アセンブリは、WILKINSモデル450STDARとします。
    コンプライアンス:
    (垂直上 - 垂直下方向のみ)
    • クロスコネクション制御財団の承認
    南カリフォルニア大学の水理学研究
    • ASSE® 1048 認定
    • CSA®認証B64.5
    • AWWA準拠C510(ゲートのみ)、C550
    • UL®認定
    • C-UL® 認定
    • FM®認定
    • NSF/ANSI/CAN 61の要件を満たしています*
    *(加重平均鉛含有量最大0.25%)
    特徴:
    • 優れたステンレススチール製のボディは腐食に強く、製品の寿命を延ばします。
    • 新規または直接のドロップイン交換に最適
    • 実績のあるチェックバルブとリリーフバルブのコンポーネントにより、メンテナンスが容易になり、給水システムの稼働時間が長くなります。
    • 特許取得済みの複合チェックは、承認機関によって文書化された超低圧力損失を提供し、ブースターポンプの必要性を減らします。
    • 特許取得済みのARスプールは、一般的なNパターンバルブのレイ長に一致するドロップイン交換用です。
    • ARスプールは工場で取り付けられている場合、機関の承認を維持します
    • メーターバイパスは水漏れやその他の水の使用を検出します。製品のどちら側にも設置できるので、設置が簡単です。
    • 4 インチから 10 インチまでのサイズがあります。
    キーワード: 逆流防止装置、逆流、逆流防止装置、逆流防止弁、逆流防止弁、逆流防止装置、逆流防止弁、逆流防止装置、逆流防止、Nパターン、ダブルチェック、450、450stdar、ダブルチェック検出器アセンブリ
    技術仕様
    • 固有参照番号zurn-450stdar
    • 製品ファミリBackflow Preventers
    • 製品グループDouble Check Detector Assembly
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 副素材ステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ