製品を公開する
Wilkins 475 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, N-Pattern, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 475 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, N-Pattern, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

Google翻訳,

減圧原理逆流防止装置は、NSF/ANSI/CAN 61、ASSE® Listed 1013 の認証を受け、フルポートゲートバルブとともに提供されます。本体とアクセスカバーはエポキシコーティングされたダクタイル鋳鉄 (ASTM A 536 グレード 4)、シートリングとチェックバルブは NORYL™、ステムはステンレス鋼 (ASTM A 276)、シートディスクエラストマーは EPDM とします。センターステムガイド設計には、チェックを閉位置にバイアスするための 2 つのトーションスプリングが組み込まれます。第 1 および第 2 のチェックは、リリーフバルブまたは装置全体をラインから取り外すことなく、メンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。屋内に設置する場合、設置にはエアギャップアダプターが付属します。減圧原理逆流防止装置は、ZURN WILKINS モデル 475 または 475V とします。

特徴:

  • 475「N」パターンにより設置面積が非常に小さくなります
  • 低ヘッドロス用Zurn Wilkins複合チェック

キーワード: 減圧逆流防止装置、逆流防止レギュレータ、危険防止、改造、複合チェック、減圧原理アセンブリ、減圧検出器アセンブリ、減圧原理アセンブリ、ウォーターハンマー、水の熱膨張、十分な排水、逆流防止装置、遮断弁、安全弁、ウォーターハンマーショックアレスター、水圧減圧弁、チェックバルブ、ゲージスケール

技術仕様
  • 固有参照番号zurn-475
  • 製品ファミリBackflow Preventers
  • 製品グループReduced Pressure Principle Assembly
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ダクタイル鋳鉄
  • 副素材ステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ
  • Uniclass 2015 コードPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 説明Backflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 コード40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass 番号23-27 31 11
  • OmniClass タイトルBackflow Preventors