製品を公開する
Wilkins 475STDA Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDA Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDA Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 475STDA Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*

    Google翻訳,

    減圧検出器逆流防止アセンブリは、NSF/ANSI 61、ASSE® Listed 1047の認証を取得し、フルポートOSおよびYゲートバルブと共に提供されます。本体とアクセスカバーは304Lステンレス鋼、シートリングとチェックバルブはNORYL™、ステムはステンレス鋼(ASTM A 276)、シートディスクエラストマーはEPDMとします。チェックバルブとリリーフバルブは、装置をラインから取り外すことなくメンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。減圧検出器逆流防止アセンブリは、WILKINSモデル475STDAとします。

    コンプライアンス:

    • NSF規格61
    • NSF標準372
    • ASSE 1047
    • C511
    • CSA B64.4
    • UL
    • NPCC
    • FM承認済み

    特徴:

    • 優れたステンレススチール製のボディは腐食に強く、製品の寿命を延ばします。
    • 小型でコンパクトなフットプリントにより、直接ドロップイン交換が可能
    • 実績のあるチェックバルブとリリーフバルブのコンポーネントにより、メンテナンスが容易になり、給水システムの稼働時間が長くなります。
    • 特許取得済みの複合チェックは、承認機関によって文書化された超低圧力損失を提供し、ブースターポンプの必要性を減らします。
    • 特許取得済みのARスプールは、一般的なNパターンバルブのレイ長に一致するドロップイン交換用です。
    • ARスプールは工場で取り付けられている場合、機関の承認を維持します
    • 逆流防止装置はコンクリートスラストブロックを必要としないため、設置が簡単でコストも削減できます。
    • 4 インチから 10 インチまでのサイズがあります。

    キーワード: 逆流防止装置、逆流、逆流防止装置、逆流防止弁、逆流防止弁、逆流防止装置、逆流防止弁、逆流防止装置、逆流防止、Nパターン、ダブルチェック、475、475STDA、減圧検出器アセンブリ、10-475STDA、4-475STDA、6-475STDA、8-475STDA

    技術仕様
    • 固有参照番号zurn-475STDA
    • 製品ファミリBackflow Preventers
    • 製品グループReduced Pressure Principle Assembly, Detector
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 副素材ステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ