製品を公開する
Wilkins 475DA Reduced Pressure Principle Detector Backflow Preventer, N-Pattern, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 475DA Reduced Pressure Principle Detector Backflow Preventer, N-Pattern, 4" to 10", Lead-Free*

Google翻訳,
消火システムの飲料水ラインに設置して、飲料水供給への汚染水の逆サイフォン作用と逆圧の両方から保護するように設計されています。モデル 475DA は、潜在的な健康被害が存在する場合に保護を提供します。垂直方向の上昇流と垂直方向の降下流を必要とする用途向けです。漏水や不正な水の使用を検出するために、計量バイパスが組み込まれています。

NSF/ANSI 61の要件を満たしています*

*製品の濡れた表面における加重平均鉛含有量は 0.25% 未満です。
仕様
  • The Reduced Pressure Detector Assembly shall be certified to NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1047, and supplied with full port OS & Y gate valves. The main body and access covers shall be epoxy coated ductile iron (ASTM A 536 Grade 4), the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The first and second checks shall be accessible for maintenance without removing the relief valve or the entire device from the line. If installed indoors, the installation shall be supplied with an air gap adapter. The Reduced Pressure Detector Assembly shall be a ZURN WILKINS Model 475DA.
技術仕様
  • 固有参照番号zurn-475da
  • 製品ファミリBackflow Preventers
  • 製品グループReduced Pressure Principle Assembly
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ