製品を公開する
Wilkins 475DAV Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 475DAV Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventer

Google翻訳,

減圧検出器アセンブリは、NSF/ANSI/CAN 61、ASSE® Listed 1047 の認定を受け、フルポート OS および Y ゲート バルブとともに提供されます。本体とアクセス カバーはエポキシ コーティングされたダクタイル鋳鉄 (ASTM A 536 グレード 4)、シート リングとチェック バルブは NORYL™、ステムはステンレス鋼 (ASTM A 276)、シート ディスク エラストマーは EPDM です。第 1 および第 2 チェックは、リリーフ バルブまたはデバイス全体をラインから取り外すことなく、メンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。屋内に設置する場合は、エア ギャップ アダプターが付属します。減圧検出器アセンブリは、ZURN WILKINS モデル 475DA または 475DAV です。

コンプライアンス:

ASSE® 1047 認定 (4 インチ~ 8 インチ)、AWWA 準拠 C550、UL® 認定 (4 インチ~ 10 インチ)、C-UL® 認定 (4 インチ~ 10 インチ)、FM® 認定 (4 インチ~ 8 インチ)、USC 認定 (4 インチ~ 8 インチ)、NSF/ANSI/CAN 61

特徴:

  • サイズ: 4インチ、6インチ、8インチ、10インチ
    最大作動水圧175 PSI
  • 最高作動水温140°F
  • 静水圧試験圧力 350 PSI 端部接続
  • (鋼管用溝付)AWWA C606
  • (フランジ) ANSI B16.42 クラス 150
  • リリーフバルブ排出口: 2 1/2” - 6” -2.75 平方インチ 8” - 10” - 3.69 平方インチ

キーワード: 逆流防止装置、Zurn 逆流防止装置、Zurn 減圧逆流防止装置、Wilkins 逆流防止装置、Wilkins 減圧逆流防止装置

技術仕様
  • 固有参照番号zurn-475dav
  • 製品ファミリBackflow Preventers
  • 製品グループDouble Check Detector Assembly
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ダクタイル鋳鉄
  • 副素材ステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ