製品を公開する
Wilkins 475ST Reduced Pressure Principle Assembly
Wilkins 475ST Reduced Pressure Principle Assembly
Wilkins 475ST Reduced Pressure Principle Assembly
    Wilkins

    Wilkins 475ST Reduced Pressure Principle Assembly

    Google翻訳,

    減圧原理逆流防止アセンブリは、NSF/ANSI 61、ASSE® Listed 1013の認証を取得し、フルポートゲートバルブと共に供給されます。本体とアクセスカバーは304Lステンレス鋼、シートリングとチェックバルブはNORYL™、ステムはステンレス鋼(ASTM A 276)、シートディスクエラストマーはEPDMとします。チェックバルブとリリーフバルブは、装置をラインから取り外すことなくメンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。減圧原理逆流防止アセンブリは、ZURN WILKINSモデル475STとします。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認
    • NSF標準61
    • NSF標準372
    • ASSE標準
    • AWWA準拠C511(ゲートのみ)、およびC550
    • CSA B64.4
    • UL認定
    • 製品USC承認確認済み
    • FM承認済み
    • NSF/ANSI/CAN 61*の要件を満たしています
      *(加重平均鉛含有量最大0.25%)

    キーワード: 減圧原理アセンブリ、減圧検出器アセンブリ、Zurn減圧バルブ、Zurn減圧原理アセンブリ、減圧原理逆流アセンブリ、4-475ST、6-475ST、8-475ST

    *製品の濡れた表面における加重平均鉛含有量は 0.25% 未満です。

    仕様
    • Designed for drop in replacement of competitor valves and new installation on potable water lines to pro¬tect against both backsiphonage and backpressure of contaminated water into the potable water supply. Assembly shall provide protection where a potential health hazard exists. The Model 475ST is approved for applications requiring flow vertical up and vertical down (standard) or flow vertical up and vertical up (V option). Ideal for use where lead-free valves are required.

    技術仕様
    • 固有参照番号zurn-475st
    • 製品ファミリBackflow Preventers
    • 製品グループReduced Pressure Principle Assembly
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 副素材ステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ