製品を公開する
Wilkins 475STDAV Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDAV Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDAV Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 475STDAV Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*

    Google翻訳,
    減圧検出器逆流防止アセンブリは、NSF/ANSI/CAN 61、ASSE® Listed 1047の認証を取得し、フルポートOSおよびYゲートバルブと共に提供されます。本体およびアクセスカバーは304Lステンレス鋼、シートリングおよびチェックバルブはNORYL™、ステムはステンレス鋼(ASTM A 276)、シートディスクエラストマーはEPDMとします。チェックバルブおよびリリーフバルブは、装置をラインから取り外すことなくメンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。減圧検出器逆流防止アセンブリは、WILKINSモデル475STDAとします。
    コンプライアンス:
    • マサチューセッツ州MA承認
    • 南カリフォルニア大学のクロスコネクション制御および水理学研究財団の承認(VUVDおよびVUVUオリエンテーション)
    • ASSE® 登録番号 1047
    • AWWA準拠C550
    • CSA®認証B64.4
    • UL®認定
    • C-UL® 認定
    • FM®認定
    • NSF/ANSI/CAN 61*の要件を満たしています
    *(加重平均鉛含有量最大0.25%)
    特徴:
    • 減圧原理逆流防止装置を垂直構成で設置するための唯一の承認された手段
    • 優れたステンレススチールボディで腐食に強く、製品寿命を延ばします。
    • 直接ドロップイン交換が可能な小型フットプリント
    • 実績のあるチェックバルブとリリーフバルブのコンポーネントにより、メンテナンスが容易になり、給水システムの稼働時間が長くなります。
    • 特許取得済みの複合チェックは、承認機関によって文書化された超低圧力損失を提供し、ブースターポンプの必要性を減らします。
    • 4インチ~10インチのサイズをご用意

    技術仕様
    • 固有参照番号zurn-475stdav
    • 製品ファミリBackflow Preventers
    • 製品グループReduced Pressure Principle Assembly
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 副素材ステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ