製品の公開
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
    Wilkins

    Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer

    Google翻訳”,

    減圧弁は、NSF/ANSI/CAN 61 および 372 の認定を受け、低鉛鋳造青銅製本体、青銅製ベルハウジング、および下流圧力調整用ボルトで構成されます。青銅製ベルハウジングは本体にねじ込まれます。アセンブリはバランスピストン設計で、流量および流量なしの両方の状態で圧力を下げ、設定圧力から 8 フィート/秒の流量まで 10 psi 未満の降下を維持します。アセンブリは、ラインから本体を取り外すことなくメンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。アセンブリには、取り外し可能なカートリッジとステンレス鋼の耐腐食性ハードウェアおよびステムが含まれます。減圧弁は、ZURN WILKINS モデル 600XL3 です。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州承認
    • NSF61
    • NS372 の

    特徴:

    • 流量範囲全体にわたって圧力損失を低減し、仕様とサイズ設定を容易にし、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。
    • 標準のステンレス内部と密閉ケージにより優れた耐久性を実現
    • 新規および改修の設置に効果的に機能します
    • 新規および改修の設置に効果的に機能します
    • カートリッジ内部の修理性向上
    • ストレーナーアクセスポートの密閉性が向上し、漏れの可能性が低減します。
    • 高級住宅や軽商業施設に最適

    キーワード: 600XL3、ベンチュリ技術、600XL3 減圧弁、一体型ストレーナー、高流量容量、低圧フォールオフ、ベンチュリ技術、住宅用給水管、軽商業用給水管、クラス最高の流量性能、オールブロンズボディ、ステンレススチールステム、カートリッジ

    技術仕様
    • Unique refzurn-600XL3
    • コレクションセットPressure Reducing Valves
    • コレクションPressure Reducing Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.25
    • 幅(inch)1.75
    • 奥行き(inch)5.25
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010122
    • ETIM 名Pressure reducing valve
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_66
    • Uniclass2015詳細Pressure reducing valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.36
    • MasterFormat 2014 タイトルPressure-Regulating Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 47
    • OmniClassタイトルPressure Regulating Valves