製品を公開する
Wilkins 700XL Dual Check Valve, 1/4" - 1-1/4"
Wilkins

Wilkins 700XL Dual Check Valve, 1/4" - 1-1/4"

Google翻訳,

鉛フリー*バルブが必要とされる用途に最適です。飲料水配管への設置を想定して設計されており、汚染水の逆流や逆圧による飲料水供給への混入を防ぎます。モデル700XLは、健康被害の可能性がない場所での使用を想定しています。

コンプライアンス
• ASSE®認定番号1024
• CSA®認証取得済み B64.6
• NSF/ANSI 61および372*の要件を満たしています
(加重平均リード含有量最大0.25%)

特徴:

  • インストールと修理を容易にするための複数の構成オプション
  • 水平または垂直設置により、設置時間と関連コストを削減できます。
  • ユニオン入口接続と一体型ボディ出口接続が標準装備されています
  • 高品質のステンレス鋼製スプリングと低鉛青銅製の本体は腐食に強い。
  • ASSE®認定番号1024
  • CSA®認証取得済み
  • NSF/ANSI 61の要件を満たしています
  • 鉛フリー


仕様
  • The Dual Check Valve Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI 61, and ASSE® Listed 1024. The main body shall be low lead cast bronze (ASTM B 584), the check assemblies shall be NORYL ® (1/4”-1/2”) or DELRIN® (3/4”-1”). The seal ring and o-rings shall be Buna Nitrile. The Dual Check Valve shall be a ZURN WILKINS Model 700XL.

    keywords: Automotive Center,Retail,Manufacturing Floor,Industrial,Office Space,Drip Irrigation,Residential/Commercial Irrigation,Classrooms,School Systems,Educational Facilities,Universities,Custodial Closets,Military,Janitorial Closets,Sports Complex/Recreational Center,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,On-Site Office,Correctional/Institutional,Janitorial Closets/Custodial Closets,Architectural/Aesthetics,Storage Areas,Development,Civil,Maintenance Facilities/Storage,Transportation,Food Service,Industrial/Processing Plant,Boiler Rooms and Custodial Areas,Healthcare,Hospitality,Government Buildings,High Rise Buildings,Backflow Preventers,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Power Generation,Residential Single-Family,Waterworks,Single and Dual Checks,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Z-Bite™ Solderless Connections,Z-Press™ Solderless Connections,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Retrofit and Replacement,Water Conservation,Zurn Wilkins,,00XL,0XL

技術仕様
  • 固有参照番号zurn-700xl
  • 製品ファミリBackflow Preventers
  • 製品グループSingle & Dual Check
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • 版番号1
関連
  • 主要素材青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ