製品の公開
Wilkins 705 Dual Check Valve, 3/4" - 1"
Wilkins

Wilkins 705 Dual Check Valve, 3/4" - 1"

Google翻訳”,

鉛フリー*バルブが必要な場所での使用に最適です。飲料水ラインへの設置用に設計されており、飲料水供給への汚染水の逆サイフォンと逆圧の両方から保護します。モデル705は、潜在的な健康被害が存在しない場合に保護を提供するものとします。アプリケーションには、主要な家庭用水保護としての屋内および屋外のメーターボックスの設置が含まれます。標準のレイの長さにより、既存のデュアルチェックを後付けできます。鉛フリーのボディとチェックにより、最大の耐食性を提供しながら安全な飲料水を確保します。


仕様
  • The Dual Check Valve Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI 61, ASSE® 1024 Listed, CSA B64.6 Listed. The Main Body shall be Nylon® and utilize a union female inlet thread connection. The Dual Check Valve Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 705.


技術仕様
  • Unique refzurn-705
  • コレクションセットBackflow Preventers
  • コレクションSingle & Dual Check
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルナイロン
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ