製品の公開
Wilkins 70XL Water Pressure Reducing Valve, 3/4" & 1", Lead Free*
Wilkins 70XL Water Pressure Reducing Valve, 3/4" & 1", Lead Free*
    Wilkins

    Wilkins 70XL Water Pressure Reducing Valve, 3/4" & 1", Lead Free*

    Google翻訳”,

    減圧弁は、NSF/ANSI/CAN 61 規格に準拠した直動式で、ASSE® 1003 規格に適合しているものとする。一体型バイパスチェック弁の本体およびベルハウジングは、鋳造青銅(ASTM B 584)製とする。減圧弁は、バランスピストン式で、調整ボルトを使用して流量状態および流量停止状態の両方で減圧を行う。内部部品はすべて耐腐食性で、交換可能なカートリッジに収められている。青銅製のベルハウジングは本体にねじ込み式で、鉄製のねじは不要である。減圧弁は、ZURN WILKINS モデル 70XL とする。

    コンプライアンス:

    • ASSE®認定番号1003
    • IAPMO®認定
    • CSA®認証取得済み
    • ロサンゼルス市承認済み
    • NSF/ANSI/CAN 61および372の要件を満たしています*(加重平均鉛含有量0.25%未満)

    特徴:

    • サイズ:3/4インチ、1インチ
    • 最大使用水圧:300psi
    • 最大使用水温:140°F
    • 減圧範囲:25psi~75psi
    • 工場出荷時設定: 50 psi
    • ねじ込み接続(FNPT):ANSI B1.20.1
    • 銅接続(FC):ANSI B16.22
    • CPVC製テールピース 最大温水温度:180°F(100psi時)
    • 冷水定格温度:73.4°F(400psi時)
    仕様
    • Ideal for use where Lead-Free* valves are required. Designed for installation on potable water lines to reduce high inlet pressure to a lower outlet pressure. The unitized replaceable cartridge reduces time involved with cleaning and maintenance. The direct acting integral bypass design prevents buildup of excessive system pressure caused by thermal expansion. The balanced piston design enables the regulator to react in a smooth and responsive manner to changes in system flow demand, while at the same time, providing protection from inlet pressure changes.

      keywords: Pressure Reducing Valves,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Healthcare,Irrigation,Development,Civil,Transportation,Correctional/Institutional,Commercial,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,Sports Complex/Recreational Center,Waterworks,Zurn Wilkins Pressure Reducing Valves,Z-Bite™ Solderless Connections,Z-Press™ Solderless Connections,CA Mandatory Water Reduction,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Retrofit and Replacement,Water Conservation,Zurn Wilkins,Model 70, 70,0XL,XL,12-70XL,1-70XL,34-70XL

    技術仕様
    • Unique refzurn-70xl
    • コレクションセットPlumbing
    • コレクションValves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass2015コードPr_65_54_94_72
    • Uniclass2015詳細Reduced pressure zone valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67
    • MasterFormat 2014 タイトルSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 47
    • OmniClassタイトルPressure Regulating Valves